BOS00UE

BLE 12M-PA-1PD-S4-C

Sensor ótico de barreira

Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Alcance
0...5 m
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Marca
Global
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar