Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Alternativa recomendada
BOS01WT
Sensor ótico de barreira
BOS 12M-X-RS10-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BLS 12M-XX-1RD-BO-L-03 | BOS 12M-X-RS10-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
855,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...5 m | 0...8 m |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global |
| Característica do raio | - | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 280 mm a 8 m |
Só é suportada a transferência de modelos CAD