Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
18E
Dimensões
Ø 18 x 70 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Tipo de luz
Infravermelho
Alternativa recomendada
BOS01KT
Sensor ótico de barreira
BOS 18E-X-RS20-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BLS 18E-XX-1P-E5-X-S4 | BOS 18E-X-RS20-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.739,25 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 12 mm Saída de luz | - |
| Alcance | 0...16 m | 0...20 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab cULus CE UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Característica do raio | - | divergente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD