Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOS00W2

BLS 12M-XX-1RD-S4-L

Sensor ótico de barreira

Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Alternativa recomendada
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
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Alcance
0...5 m
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Marca
Global
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar