Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
35K
Dimensões
15 x 60 x 60 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Tipo de luz
Infravermelho
Alternativa recomendada
BOS016E
Sensor ótico de barreira
BOS 23K-XT-RS11-S4
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BLS 35K-XX-1H-S4-L | BOS 23K-XT-RS11-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.372,79 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 11 mm Light exit | 600 x 600 mm a 20 m |
| Alcance | 0...8 m | 0...25 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | PA 12 |
PC ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE Ecolab cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Função de entrada | - | Teste (emissor desliga) |
| Característica do raio | - | divergente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD