Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores fotoelétricos cilíndricos de feixe passante com rosca M12 e diferentes tipos de luz
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Função de entrada
Teste (emissor desliga)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Alternativa recomendada
BOS00WJ
Sensor ótico de barreira
BOS 12M-X-LS12-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
1.998,27 BRL
Preço de tabela
|
1.998,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Função de entrada | Teste (emissor desliga) | - |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Característica do raio | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 2.5 mm Saída de luz | Ø 2.5 mm Saída de luz |
| Alcance | 0...30 m | 0...30 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD