Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
21M
Dimensões
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Alternativa recomendada
BOS027R
Sensor ótico de barreira
BOS 21M-PAI-RE30-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.451,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
IO-Link: 1.1 Contato normalmente aberto (NA) Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | Infravermelho | Luz vermelha |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Fundição de zinco sob pressão |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD