Sensores cúbicos de barreira com diferentes tipos de luz
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
4.384,86 BRL
Preço de tabela
|
1.995,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 21M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 50 x 42.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 0...60 m | 0...60 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó Alumínio |
Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |