Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
Q08M
Dimensões
8 x 44 x 8 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Característica do raio
divergente
Alternativa recomendada
BOS01YM
Sensor ótico de barreira
BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49 | BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49 | |
|
1.461,71 BRL
Preço de tabela
|
1.350,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensões | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz | - |
| Alcance | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD