Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOS00YY

BOS 72K-PU-RA20-S75

Amplificador para fibra ótica

Série
72K
Dimensões
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Função de entrada
mesma função como a tecla SET
Bloqueio de tecla liga/desliga
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
72K
Dimensões
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Função de entrada
mesma função como a tecla SET
Bloqueio de tecla liga/desliga
Possibilidade de ajuste
Frequência de comutação 5000/1000 Hz
Sentido de leitura LCD
Função de tempo
Configuração de fábrica (Reset)
Distância de comutação (Sn), 2 valores
Display liga/desliga
Tempo de desaceleração
Comutação claro/escuro
Modo de programação normal/preciso
Sensibilidade (Sn)
Tensão de serviço UB
12...24 VDC
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Frequência de comutação
5000 Hz /1000 Hz
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar