Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico difuso com supressão de fundo
Série
2K
Dimensões
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Alternativa recomendada
BOS021F
Sensores Difusos
BOS R020K-PO-RF10-00,2-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PO-RH10-00,2-S49 | BOS R020K-PO-RF10-00,2-S49 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.942,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensões | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, HGA fixo |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | Foco típico a 7,5 mm | - |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 1.2 mm em foco | Ø 2 mm a 8 mm |
| Alcance | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD