Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
2K
Dimensões
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Alternativa recomendada
BOS020T
Sensores Retroreflexivos
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49 | BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.702,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensões | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 10 mm a 100 mm | Ø 10 mm a 100 mm |
| Alcance | 0...800 mm | 0...3 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Característica do raio | - | divergente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD