Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
2K
Dimensões
7.6 x 25.1 x 13 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Alternativa recomendada
BOS0212
Sensor ótico de barreira
BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.011,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensões | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...1.2 m | 0...2 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 23 mm a 500 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD