Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
18MR
Dimensões
Ø 18 x 18 mm
Função de entrada
Teste (emissor desliga)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Alternativa recomendada
BOS026N
Sensor ótico de barreira
BOS 18MR-XT-RS20-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4 | BOS 18MR-XT-RS20-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.295,21 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Função de entrada | Teste (emissor desliga) | - |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, cromado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Característica do raio | - | divergente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD