Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18MR
Dimensões
Ø 18 x 18 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS026P
Sensores Difusos
BOS 18MR-PA-RD20-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18MR-PS-1OD-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-RD20-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.905,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...400 mm | 1...500 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, cromado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD