Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
5K
Dimensões
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Alternativa recomendada
BOS02AR
Sensor ótico de barreira
BOS R090K-PU-RX10-S75
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-IX10-S75 | BOS R090K-PU-RX10-S75 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.076,98 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensões | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 90 mm a 2 m | - |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1, 4-polos |
| Material do invólucro |
PC PBT |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
| Característica do raio | - | divergente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD