Sensores fotoelétricos cilíndricos de feixe passante com rosca M18 e diferentes tipos de luz
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BLE 18K-WS-7P-BO-L-03 | BLE 18KF-PA-1PP-C-02 | |
|
2.321,43 BRL
Preço de tabela
|
1.191,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Interface | Tiristor + ponte de diodos Contato normalmente aberto (NA) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | Infravermelho | Infravermelho |
| Alcance | 0...16 m | 0...20 m |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | PA 12 | PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | - | Global |