Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 81.5 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto (NA)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01R3
Sensores Difusos
BOS 18M-NA-LD20-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LD10-S4 | BOS 18M-NA-LD20-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.534,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
NPN Contato normalmente aberto (NA) NPN Contato normalmente fechado (NF) |
NPN: Contato normalmente aberto (NA) NPN: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | Foco típico a 400 mm |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 0...350 mm | 1...250 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 2 mm a 250 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD