Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 77 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto (NA)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Alternativa recomendada
BOS01R5
Sensores Retroreflexivos
BOS 18M-NA-LR20-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LR10-02 | BOS 18M-NA-LR20-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.608,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
NPN Contato normalmente aberto (NA) NPN Contato normalmente fechado (NF) |
NPN Contato normalmente aberto (NA) NPN Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 0...16 m | 0...16 m |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Característica do raio | - | colimado |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 10 mm a 16 m |
Só é suportada a transferência de modelos CAD