Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 77 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Alternativa recomendada
BOS01NE
Sensores Retroreflexivos
BOS 18M-PA-LR20-S4
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LR10-02 | BOS 18M-PA-LR20-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.608,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 0...16 m | 0...16 m |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Característica do raio | - | colimado |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 10 mm a 16 m |
Só é suportada a transferência de modelos CAD