Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
08M
Dimensões
Ø 8 x 57.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Alternativa recomendada
BOS020A
Sensor ótico de barreira
BOS 08E-PO-KE20-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-RE11-S49 | BOS 08E-PO-KE20-S49 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.350,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 8 x 57.5 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD