Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz com alcance de até 3.5 m
Série
50K
Dimensões
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PSV-RH12-S4 | |
|
2.930,40 BRL
Preço de tabela
|
3.009,60 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 50K | 50K |
|---|---|---|
| Dimensões | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 60 x 60 mm em Sr | 60 x 60 mm em Sr |
| Alcance | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
PC ABS |
PC ABS |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD