Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico difuso com supressão de fundo
Série
63M
Dimensões
35 x 70 x 90 mm
Interface
2x PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Medição do tempo de funcionamento da luz
Alternativa recomendada
BOD001W
Sensores ópticos de distância
BOD 37M-LB01-S92
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 63M-PS-LH13-S4 | BOD 37M-LB01-S92 | |
|
11.318,78 BRL
Preço de tabela
|
10.846,89 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 63M | 37M |
|---|---|---|
| Dimensões | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| Interface | 2x PNP Contato normalmente aberto (NA) |
Analógica, corrente 4…20 mA Ascendente/descendente linear 2x PNP/NPN/Push-Pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico de distância |
| Princípio de funcionamento ótico | Medição do tempo de funcionamento da luz | Medição do tempo de funcionamento da luz |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | - |
| Característica do raio | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 10 mm a 6 m | Ø 15 mm a 8 m |
| Alcance | 200...6000 mm | 200...10000 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Material do invólucro | Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado | Zinco, Fundição sob pressão |
| Superfície ativa, material | Vidro | - |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Precisão | - | ±0.1 % FS |
| Precisão de repetibilidade | - | 0.01 % FS |
| Resolução | - | ≤ 1.0 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD