Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cilíndricos difusos com rosca M18 e diferentes tipos de luz
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
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
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
2.349,92 BRL
Preço de tabela
|
2.238,87 BRL
Preço de tabela
|
2.201,82 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | divergente | divergente | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | 27 x 27 mm a 300 mm | 27 x 27 mm a 300 mm | 27 x 27 mm a 300 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão | Latão | Latão |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD