Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
DSC Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
DSC
DSC
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Alternativa recomendada
BOS01J9
Sensores Retroreflexivos
BOS 18M-PUV-PR30-S4
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PUD-PR30-S4 | BOS 18M-PUV-PR30-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.016,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
DSC Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) DSC |
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...5 m | 0...5 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD