Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Alternativa recomendada
BOS025C
Sensor ótico de barreira
BOS 18M-PA-RE21-S4S
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-RE20-S4S | BOS 18M-PA-RE21-S4S | |
|
-
Preço de tabela
|
1.188,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro, antirreflexo |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Escopo de fornecimento | - |
Manual de instruções Porca M18x1 (2x) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD