Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores retrorrefletivos cúbicos com diferentes tipos de luz para lavagem
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
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
| BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
1.863,09 BRL
Preço de tabela
|
1.863,09 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 23K | 23K |
| Dimensões | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 300 x 300 mm a 12 m | 300 x 300 mm a 12 m |
| Alcance | 0...14 m | 0...14 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
PC ABS |
PC ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
Ecolab CE cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD