Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Função de entrada
Teste (emissor desliga)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Alternativa recomendada
BOS025M
Sensor ótico de barreira
BOS 18M-XT-IS21-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-XT-IS20-S4 | BOS 18M-XT-IS21-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.572,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Função de entrada | Teste (emissor desliga) | Teste (emissor desliga) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Infravermelho |
| Alcance | 0...50 m | 0...50 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro, antirreflexo |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Característica do raio | - | divergente |
| Escopo de fornecimento | - |
Porca M18x1 (2x) Manual de instruções |
Só é suportada a transferência de modelos CAD