Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensões
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Alternativa recomendada
BOS02CR
Sensores Difusos
BOS 6K-UI-RH10-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RH10-02 | BOS 6K-UI-RH10-02 | |
|
3.145,50 BRL
Preço de tabela
|
2.682,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 6K | 6K |
| Dimensões | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | Foco típico a 50 mm | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | 5 x 5 mm em foco | 15 x 15 mm a 200 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 1...200 mm | 1...200 mm |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Só é suportada a transferência de modelos CAD