Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
6K
Dimensões
12 x 41 x 21.6 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Característica do raio
divergente
Alternativa recomendada
BOS02F3
Sensor ótico de barreira
BOS 6K-XI-LS10-S75
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-XT-LS10-S75 | BOS 6K-XI-LS10-S75 | BOS 6K-XT-LS10-S49 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.220,35 BRL
Preço de tabela
|
2.220,35 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 41 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 41 x 21.6 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Característica do raio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 14 x 14 mm a 20 m | 13 x 13 mm at 18 m | 14 x 14 mm a 20 m |
| Alcance | 0...18 m | 0...18 m | 0...18 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Interface | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link |
- |
| Função de entrada | - | Test input | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD