Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores difusos cilíndricos com rosca M8 e diferentes tipos de luz
Série
08E
Dimensões
Ø 8 x 40 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
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
| BOS 08E-NS-KD20-S49 | BOS 08E-NS-KD20-00,2-S49 | |
|
1.702,32 BRL
Preço de tabela
|
1.702,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz |
| Alcance | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Cabo com conector de encaixe, 0,20 m, PUR |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD