Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fotocélulas retrorrefletivas quadradas com diferentes tipos de luz
Série
Q08M
Dimensões
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
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
| BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-02 | |
|
1.757,78 BRL
Preço de tabela
|
1.757,78 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensões | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz |
| Alcance | 0...1 m | 0...1 m |
| Conexão | Cabo com conector de encaixe, 0,20 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD