Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cilíndricos difusos com rosca M12 e diferentes tipos de luz
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
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
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
1.776,30 BRL
Preço de tabela
|
1.998,27 BRL
Preço de tabela
|
1.776,30 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
2x PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica |
Focagem fixa Supressão de fundo fixa |
Supressão do fundo |
Focagem fixa Supressão de fundo fixa |
| Característica do raio | Foco típico a 25 mm | divergente | Foco típico a 25 mm |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 2 mm a 25 mm | Ø 6 mm a 100 mm | Ø 2 mm a 25 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 1...25 mm | 25...100 mm | 1...25 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD