Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cilíndricos difusos com rosca M12 e diferentes tipos de luz
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Interface
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
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
| BOS 12M-PO-RD11-02 | BOS 12M-PS-RD11-02 | |
|
1.091,66 BRL
Preço de tabela
|
1.091,66 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente fechado (NF) | PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 8 mm a 100 mm | Ø 8 mm a 100 mm |
| Tipo de luz | Luz vermelha | Luz vermelha |
| Alcance | 1...100 mm | 1...100 mm |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD