Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz com alcance de até 150 mm
Série
R020K
Dimensões
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, HGA fixo
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
| BOS R020K-PS-RF10-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF10-SA2-S49-00,3 | BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75 | |
|
1.942,80 BRL
Preço de tabela
|
2.127,84 BRL
Preço de tabela
|
1.942,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, HGA fixo | Sensor ótico difuso, HGA fixo | Sensor ótico difuso, HGA fixo |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | Foco típico a 7,5 mm | - | - |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 2 mm a 8 mm | Ø 2 mm a 8 mm | Ø 2 mm a 8 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 1...15 mm | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PVC | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD