Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cúbicos de feixe passante com diferentes tipos de luz para lavagem
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensões
20 x 32 x 9 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Alternativa recomendada
BOS0228
Sensor ótico de barreira
BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-X-KS20-00,2-S49 | BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49 | |
|
1.739,25 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | R01E | R01E |
| Dimensões | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Característica do raio | divergente | - |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz | - |
| Alcance | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PA | PA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Interface | - | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD