Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18E
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PA-RD30-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.979,85 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 50 mm a 600 mm | Ø 50 mm a 600 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 500 mm | 500 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PMMA | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD