Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores fotoelétricos cilíndricos de feixe passante com rosca M8 e diferentes tipos de luz
Série
08E
Dimensões
Ø 8 x 40 mm
Interface
Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Alternativa recomendada
BOS020F
Sensor ótico de barreira
BOS 08E-PS-KE20-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KE20-S49 | |
|
1.757,10 BRL
Preço de tabela
|
1.245,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...3 m | 0...2.2 m |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexão | - | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
Só é suportada a transferência de modelos CAD