Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão básica barata e pequena de nossos sensores cúbicos difusos
Série
5K
Dimensões
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
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
| BOS 5K-PU-LH12-S49 | BOS 5K-PU-LH12-S75 | |
|
2.323,65 BRL
Preço de tabela
|
2.323,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensões | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | Foco típico a 260 mm | Foco típico a 260 mm |
| Tamanho do ponto de luz | 0.2 x 0.3 mm em foco | 0.2 x 0.3 mm em foco |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 20...300 mm | 20...300 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
PC PBT |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD