Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores fotoelétricos cúbicos de feixe passante com diferentes tipos de luz até 18 m de alcance
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensões
12 x 37.9 x 21 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Alternativa recomendada
BOS016F
Sensor ótico de barreira
BOS 23K-PU-RE10-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RE10-PU-03 | BOS 23K-PU-RE10-S4 | |
|
1.774,16 BRL
Preço de tabela
|
1.573,92 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 6K | 23K |
| Dimensões | 12 x 37.9 x 21 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
mesma função como a tecla Bloqueio de tecla liga/desliga |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...13 m | 0...25 m |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, TPU | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS |
PC ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD