Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores quadrados de feixe passante com diferentes tipos de luz
Série
Q08M
Dimensões
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
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
| BOS Q08M-PS-LE21-01,2-S49 | BOS Q08M-PS-LE21-00,2-S49 | |
|
1.443,18 BRL
Preço de tabela
|
1.443,18 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensões | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 0...3 m | 0...3 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 1.20 m | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD