Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz e alcance de até 1 m
Série
R090K
Dimensões
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
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
| BOS R090K-PU-RH10-S75 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
1.872,98 BRL
Preço de tabela
|
1.872,98 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensões | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | Focus, typical at 90 mm | Focus, typical at 90 mm |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 4.5 mm a 60 mm | Ø 4.5 mm a 60 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 20...350 mm | 20...350 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1, 3-polos |
| Material do invólucro |
PC PBT |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD