Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz e alcance de até 1 m
Série
R090K
Dimensões
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
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
| BOS R090K-NU-ID11-S49 | BOS R090K-NU-ID11-S75 | |
|
1.410,51 BRL
Preço de tabela
|
1.410,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensões | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 70 mm a 500 mm | Ø 70 mm a 500 mm |
| Tipo de luz | LED Infravermelho | LED Infravermelho |
| Alcance | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1, 4-polos |
| Material do invólucro |
PC PBT |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD