Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores retrorrefletivos cúbicos com diferentes tipos de luz e alcance de até 20 m
Série
R090K
Dimensões
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
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
| BOS R090K-PU-RR10-02 | BOS R090K-PU-RR10-00,2-S4 | |
|
1.624,17 BRL
Preço de tabela
|
1.809,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensões | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 105 mm a 2 m | Ø 105 mm a 2 m |
| Alcance | 0...5 m | 0...5 m |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro |
PC PBT |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD