Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cúbicos de feixe passante com diferentes tipos de luz com alcance de até 20 m
Série
R090K
Dimensões
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
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
| BOS R090K-PU-RX10-02 | BOS R090K-PU-RX10-00,2-S4 | |
|
2.076,98 BRL
Preço de tabela
|
2.262,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensões | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro |
PC PBT |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD