Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOS02E2

BOS 6K-UI-PT10-S75

Sensores fotoelétricos retrorrefletivos cúbicos com diferentes tipos de luz até 13 m de alcance

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retrorreflexivo, Transparent detection
Peculiaridade ótica
Identificação de transparência
Autocollimation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
40 x 40 mm a 1 m
Alcance
0...2 m
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar