Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz e alcance de até 1.5 m

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Característica do raio
focado
Tamanho do ponto de luz
0.7 x 0.7 mm a 250 mm
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
1...250 mm
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar