Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores fotoelétricos retrorrefletivos cúbicos com diferentes tipos de luz até 13 m de alcance
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-UI-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-02 | |
|
3.009,60 BRL
Preço de tabela
|
3.009,60 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retrorreflexivo, Autocollimation | Sensor ótico retrorreflexivo, Autocollimation |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 4 x 2 mm a 2 m | 4 x 2 mm a 2 m |
| Alcance | 0...4 m | 0...4 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Cabo, 2 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD