Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOS02FZ

BOS 6K-NU-BF16-02

Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz e alcance de até 1.5 m

Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Comutação claro/escuro
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Comutação claro/escuro
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
FixFokus
Peculiaridade ótica
Focagem fixa
Background suppression starting at 100 mm
Característica do raio
focado
Tamanho do ponto de luz
2 x 2 mm a 60 mm
Tipo de luz
LED Luz azul
Alcance
0...80 mm
Conexão
Cabo, 2 m, PVC
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar