Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor fotoelétrico em miniatura para uso em espaços confinados
Série
R030K
Dimensões
14 x 4.2 x 20.5 mm
Interface
NPN: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
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
| BOS R030K-NS-RF10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
1.347,30 BRL
Preço de tabela
|
1.347,30 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Dimensões | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Interface | NPN: Contato normalmente aberto (NA) | NPN: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | Foco típico a 15 mm | Foco típico a 15 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Alcance | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Material do invólucro | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD